51ADX0142B
- Produkttyp: Erweitert, dreiphasige Steuerung
- Zahl der gesteuerten Phasen: 3
- Bemessungsbetriebsspannung: 208…500VAC
- Hilfsversorgungsspannung: 208…240VAC
- Anlaufstrom Ie (A): 142
- Motornennleistung 230 VAC [kW]: 37
- Motornennleistung 400 VAC [kW]: 75
- Motornennleistung 500 VAC [kW]: 90
- Funktionen: Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, Drehmomentsteuerung, Kickstart, dynamische Bremse, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll, RS232
Bestellnummer | 51ADX0142B |
---|---|
Gewicht [g] | 28000 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 605X285X310 |
Volumen [cm³] | 53451,75 |
Barcode [EAN13] | 8013975075388 |
HS Code | 85371098 |