ADXL0030600
- Produkttyp: Erweitert, zweiphasige Steuerung
- Zahl der gesteuerten Phasen: 2
- Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
- Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
- Anlaufstrom Ie (A): 30
- Motornennleistung 230 VAC [kW]: 7.5
- Motornennleistung 400 VAC [kW]: 15
- Motornennleistung 500 VAC [kW]: 18.5
- Funktionen: NFC, Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, optischem Anschluss, optionalem RS485, Drehmomentsteuerung, Kickstart, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll
Bestellnummer | ADXL0030600 |
---|---|
Gewicht [g] | 2180 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 225X100X200 |
Volumen [cm³] | 4500 |
Barcode [EAN13] | 8013975219768 |
HS Code | 85044090 |