HR501CA230
- Produkttyp: Miniaturrelais
- Art der Kontakte: 1 C/O
- Relaissteuerspannung: 230VAC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 16
- LED-Statusanzeige: Ja
- Mechanischer Antrieb: Ja
Bestellnummer | HR501CA230 |
---|---|
Gewicht [g] | 39.02 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 365X210X205 |
Volumen [cm³] | 31,426 |
Barcode [EAN13] | 8013975233504 |
HS Code | 85364900 |