11BGX1013
- Tipo de producto: Accesorios
- Número de polos: 4
- Tipo de contacto auxiliar incorporado: 1NO+3NC
- Tipo de accesorios: Contactos auxiliares
- Tipo de montaje: Montaje central delantero
- Tipo de terminales: Tornillo
- Accesorios para: 11BG…
Código de pedido | 11BGX1013 |
---|---|
Peso [g] | 31.3 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 150X060X038 |
Volumen [cm³] | 34,2 |
Código de barras [EAN13] | 8013975080481 |
Código HS | 85365080 |