11BGTP0901A024
- Tipo de producto: Conjuntos de contactores inversores
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 5
- Tipología: Marco abierto, con enclavamiento incorporado solo con pines de soldadura de pcb traseros
- Tipo de bobina: Bobina de CA
- Voltaje de bobina del contactor: 24VAC 50/60HZ
Código de pedido | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Peso [g] | 400 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 097X065X090 |
Volumen [cm³] | 567,45 |
Código de barras [EAN13] | 8013975145425 |
Código HS | 85365080 |