Flush-mount LCD multimeter, expandable, backlight icon LCD display, 72X46mm/2.8X1.8”, auxiliary supply 100-440VAC/120-250VDC, front optical port and RS485 ports. Current reading through 3 Rogowski coils included, max current 3000A
- Tipo de producto: Instrumentos de medición digitales multifunción
- Tipo de instalación: montaje empotrado
- Tipo de conexión actual: Bobinas rogowski
- Corriente máxima (Imax) [A]: 3000
- Precisión de medición de energía activa: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: Orden 15
- Puertos de comunicación integrados: RS485
- Ampliable: Si