LVFSA1D10
- Tipo de producto: Interruptores de flotador
- Tipo de líquido: Agua potable
- Funciones: Vaciar o llenar
- Número de salidas de relé: 1
- Material de los cables: PVC AD8 3G1 para agua potable certificado sanitario ACS
- Longitud del cable [m]: 10
Código de pedido | LVFSA1D10 |
---|---|
Peso [g] | 1400 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 200X300X050 |
Volumen [cm³] | 3000 |
Código de barras [EAN13] | 8013975241301 |
Código HS | 90261029 |