Direct-on-line-starter, enclosed with thermal overload relay, with RESET pushbutton, with BG09/BG12 contactor, 1A max (0.18...0.25kW at 400V), IP65. Contactor coil voltage 400VAC 50/60Hz
- Tipo de producto: Arrancadores directos en línea
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 1A / 0.25kW
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 0.5
- Tipología: Encerrado con relé de sobrecarga térmica
- Tipo de bobina: Bobina de CA
- Tipo de pulsador: Con pulsador de reinicio
- Voltaje de bobina del contactor: 400VAC 50/60HZ