LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne
Roumanie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation 110...240VAC
Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144x144mm/5.7x5.7"), alimentation 110...240VAC et 12/24VDC, extensible avec EXP... modules d'extension
Inverseur de source automatique avec technologie NFC et synoptique, pour 2 sources d'alimentation, (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation autonome 110...240VAC
Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation 12...24VDC
Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation et 1 disjoncteur (180x240mm), alimentation 110...240VAC et 12/24/48VDC, extensible avec EXP... modules d'extension, RS485 intégré
Inverseur de source automatique pour 2 sources d'alimentation avec commande monophasée
Inverseur automatique de source avec port optique pour 3 sources d'alimentation et 2 disjoncteurs (180x240mm), alimentation 110...240VAC et 12/24/48VDC, extensible avec EXP... modules d'extension, RS485 intégrés, entrées de courant 3PH+N
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 45A, 31kVA. Dimensions 500x400x200mm
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 60A, 42kVA. Dimensions 500x400x200mm
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 80A, 55kVA. Dimensions 500x400x200mm
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 125A, 87kVA. Dimensions 600X400X250mm
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 160A, 111kVA. Dimensions 600X400X250mm
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 100A, 69kVA. Dimensions 500x400x200mm
Module d'alimentation double pour la mesure et le contrôle des tensions présentes sur les entrées d'alimentation des disjoncteurs/interrupteurs motorisés, configurable en 110/230VAC