LPCBL6645
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Mushroom head
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Jaune
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
- Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
- Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande | LPCBL6645 |
---|---|
Poids [g] | 40 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X120X20 |
Volume [cm³] | 240 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198162 |
Code HS | 85365080 |