8LB6GLB6

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC BLEU
  • Type de produit: Feux de signalisation
  • Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
  • Composants: Modules lumineux Clignotant ou fixe
  • Série: 8LB6
  • Couleur: Bleu
  • Tension d'alimentation: 12…48VAC/VDC
  • Type de lumière: Clignotant ou fixe
  • Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande 8LB6GLB6
Poids [g] 78
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Code à barres [EAN13] 8013975177341
Code HS 85365080