P1RA2P40A300
- Type de produit: Blocs différentiels
- Nombre de modules DIN: 2
- Nombre de pôles: 2P
- Residual operation characteristic: A
- Courant différentiel I∆n [mA].: 300
- Courant nominal en [A].: 40
- Conformité: IEC
Code de commande | P1RA2P40A300 |
---|---|
Poids [g] | 193 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 075X095X080 |
Volume [cm³] | 570 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218204 |
Code HS | 85363030 |