P1RA4P40A030
- Type de produit: Blocs différentiels
- Nombre de modules DIN: 3.5
- Nombre de pôles: 4P
- Residual operation characteristic: A
- Courant différentiel I∆n [mA].: 30
- Courant nominal en [A].: 40
- Conformité: IEC
Code de commande | P1RA4P40A030 |
---|---|
Poids [g] | 230 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 140X095X080 |
Volume [cm³] | 1064 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218273 |
Code HS | 85363030 |