BF38T2D048
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 4
- Type de bobine: Bobine DC
- Tension nominale de la bobine [V]: 48
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 56
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 38A / 18.5Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 30
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BF38T2D048 |
---|---|
Poids [g] | 666 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X076X115 |
Volume [cm³] | 874 |
Code à barres [EAN13] | 8013975167182 |
Code HS | 85365080 |