CNM2011220

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 20A1NO+1NC 230VAC
  • Type de produit: Contacteurs avec commande manuelle
  • Nombre de modules DIN: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 220VAC/VDC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
  • Type de contacts: 1NO+1NC
Code de commande CNM2011220
Poids [g] 135
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 178X090X072
Volume [cm³] 115,344
Code à barres [EAN13] 8013975219676
Code HS 85365080