CNM2011024

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 20A1NO+1NC 24VAC/DC
  • Type de produit: Contacteurs avec commande manuelle
  • Nombre de modules DIN: 0.5
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
  • Type de contacts: 1NO+1NC
Code de commande CNM2011024
Poids [g] 137
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 178X090X072
Volume [cm³] 115,344
Code à barres [EAN13] 8013975219669
Code HS 85365080