LTN70MW230

MODULE D' ALIMENTATION Ø70mm. 110…230VAC
  • Type de produit: Colonnes lumineuses
  • Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
  • Type: Modulaire
  • Composants: Modules de câblage
  • Série: LTN
  • Tension d'alimentation: 110...230VAC 50/60Hz
  • Matériau du boîtier: ABS
Code de commande LTN70MW230
Poids [g] 308
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 080X080X190
Volume [cm³] 1216
Code à barres [EAN13] 8013975294147
Code HS 85318040