11BF5000110
- Nombre de pôles: 3
- Tension nominale de la bobine [V]: 110
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 90
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 30
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | 11BF5000110 |
---|---|
Poids [g] | 1355 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 127X079X119 |
Volume [cm³] | 1193,927 |
Code à barres [EAN13] | 8013975011300 |
Code HS | 85365080 |