11BF50C00125
- Nombre de pôles: 3
- Tension nominale de la bobine [V]: 125
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 90
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 30
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | 11BF50C00125 |
---|---|
Poids [g] | 1840 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 125X072X155 |
Volume [cm³] | 1395 |
Code à barres [EAN13] | 8013975017784 |
Code HS | 85365080 |