11BF50K00230
- Nombre de pôles: 3
- Tension nominale de la bobine [V]: 230
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 40
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | 11BF50K00230 |
---|---|
Poids [g] | 1440 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 416X238X156 |
Volume [cm³] | 3089,05 |
Code à barres [EAN13] | 8013975049020 |
Code HS | 85365080 |