11BG0022A230
- Type de produit: Relais de commande avec circuit de commande AC et DC
- Nombre de pôles: 4
- Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
- Tension nominale de la bobine [V]: 230
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NC
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | 11BG0022A230 |
---|---|
Poids [g] | 182 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 060X045X060 |
Volume [cm³] | 162 |
Code à barres [EAN13] | 8013975081020 |
Code HS | 85365080 |