11BGX1122
- Type de produit: Accessoires
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NC
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Pour les ensembles d'inversion et de commutation
- Type de bornes: Bornes à vis
- Accessoires pour: 11BG…
Code de commande | 11BGX1122 |
---|---|
Poids [g] | 31 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X060X038 |
Volume [cm³] | 34,2 |
Code à barres [EAN13] | 8013975095379 |
Code HS | 85365080 |