11BGX78225
- Type de produit: Accessoires
- Type de bobine: Bobine DC
- Tension nominale de la bobine [V]: 0...225
- Type d'accessoires: Filtres antiparasites à connexion rapide
- Accessoires pour: 11BG…
Code de commande | 11BGX78225 |
---|---|
Poids [g] | 6.5 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 060X045X070 |
Volume [cm³] | 18,9 |
Code à barres [EAN13] | 8013975080634 |
Code HS | 85365080 |