31BCE1024
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie linéaire
- Type d'installation: Montage interne
- Courant de charge Ic [A].: 10
- Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande | 31BCE1024 |
---|---|
Poids [g] | 9560 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 230X200X155 |
Volume [cm³] | 7130 |
Code à barres [EAN13] | 8013975057834 |
Code HS | 8504405509 |