31LV1E110
- Type de produit: Relais de contrôle de niveau
- Type de liquide: Liquides conducteurs
- Fonction: Vidange
- Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
- Sensibilité [kΩ]: 7...8 fixed
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24VAC
- Type d'installation: Boîtier enfichable 8 broches (prise S8)
Code de commande | 31LV1E110 |
---|---|
Poids [g] | 264 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975015766 |
Code HS | 85364900 |