7GN2010P25

Enclosed rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 1 pole 20A in plastic enclosure 90X90mm with red/yellow handle
  • Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
  • Schéma: 10 - Interrupteur ON/OFF 3 pôles
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
  • Exécution: P25 - Boîtier plastique avec poignée rouge/jaune
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2010P25
Poids [g] 313
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 097X097X143
Volume [cm³] 1345,487
Code à barres [EAN13] 3850144028357
Code HS 85365080