7GN2590P

Enclosed rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 1 pole 25A in plastic enclosure 75X75mm with black handle
  • Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
  • Schéma: 90 - Interrupteur ON/OFF 1 pôle
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: P - Boîtier plastique avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2590P
Poids [g] 204
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 086X086X105
Volume [cm³] 776,58
Code à barres [EAN13] 3850144008625
Code HS 85365080