8LT4K08BG

Colonnes lumineuses 45mm BLANC/VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC
  • Type de produit: Colonnes lumineuses
  • Diamètre [mm-inch].: 45 / 1.77
  • Type: Pré-assemblé
  • Composants: Lumiére fixe et module sonore pulsé ou continue
  • Série: 8LT4
  • Couleur: Blanc, vert, bleu, orange, rouge
  • Tension d'alimentation: 24VDC
  • Type de lumière: Fixe
  • N° de module: 5 couleurs
  • Module sonore pour colonne complète: Non
  • Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande 8LT4K08BG
Poids [g] 400
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 185X045X045
Volume [cm³] 374,625
Code à barres [EAN13] 8013975234730
Code HS 85365080