8LT4K09BG
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 45 / 1.77
- Type: Pré-assemblé
- Composants: Lumiére fixe et module sonore pulsé ou continue
- Série: 8LT4
- Couleur: Blanc, vert, bleu, orange, rouge
- Tension d'alimentation: 24VDC
- Type de lumière: Fixe
- Intensité sonore [dB]: 80
- N° de module: 5 couleurs
- Module sonore pour colonne complète: Oui
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LT4K09BG |
---|---|
Poids [g] | 480 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 185X045X045 |
Volume [cm³] | 374,625 |
Code à barres [EAN13] | 8013975234747 |
Code HS | 85365080 |