8LT7BP03G
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44 - 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Bases de fixation
- Série: 8LT7
- Couleur: Gris
- Matériau de base pour la fixation: Plastique
Code de commande | 8LT7BP03G |
---|---|
Poids [g] | 76 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 090X060X060 |
Volume [cm³] | 324 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218679 |
Code HS | 85365080 |