8LT7GLE8

Modules lumineux BLANCHE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC
  • Type de produit: Colonnes lumineuses
  • Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
  • Type: Modulaire
  • Composants: Modules d'éclairage
  • Série: 8LT7
  • Couleur: Blanc
  • Tension d'alimentation: 110…120VAC
  • Type de lumière: Clignotant
  • Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande 8LT7GLE8
Poids [g] 100
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Code à barres [EAN13] 8013975171059
Code HS 85365080