ADXL0250600
- Type de produit: Version avancée, contrôle biphasé
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 250
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 75
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 132
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 160
- Fonctions: NFC, protection thermique du courant moteur, démarrage avec limite de courant, port optique, RS485 en option.
Code de commande | ADXL0250600 |
---|---|
Poids [g] | 13900 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 525X225X240 |
Volume [cm³] | 28350 |
Code à barres [EAN13] | 8013975222300 |
Code HS | 85044090 |