Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré, ventilateur intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 38A.
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Version: Version de base
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 38
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 11
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 18.5
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 22
- Fonctions: Paramètres de base uniquement