ATL601

Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation 12...24VDC
  • Type de produit: Inverseur automatique de source
  • N° de sources d'alimentation contrôlées: 2
  • Tension d'entrée par ligne: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 12-24VDC
Code de commande ATL601
Poids [g] 680
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 185X176X084
Volume [cm³] 2735,04
Code à barres [EAN13] 8013975239568
Code HS 85389091