BF2600A230V260
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
- Tension nominale de la bobine [V]: 230
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 45
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 26A / 13Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 15
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BF2600A230V260 |
---|---|
Poids [g] | 424 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 088X056X093 |
Volume [cm³] | 458,304 |
Code à barres [EAN13] | 8013975211649 |
Code HS | 85365080 |