BF3200A12060
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de bobine: Bobine AC 60Hz
- Tension nominale de la bobine [V]: 120
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 56
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 32A / 16Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 20
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BF3200A12060 |
---|---|
Poids [g] | 420 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 088X056X093 |
Volume [cm³] | 458,304 |
Code à barres [EAN13] | 8013975165102 |
Code HS | 85365080 |