BF38T2D048

Contacteur BF38T2D, 4P (2NO+2NF), 56A AC1, 48VDC
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 4
  • Type de bobine: Bobine DC
  • Tension nominale de la bobine [V]: 48
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 38A / 18.5Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 30
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF38T2D048
Poids [g] 666
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X076X115
Volume [cm³] 874
Code à barres [EAN13] 8013975167182
Code HS 85365080