BFX10C01
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 1
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Montage frontal
- Type de bornes: Type de vis
- Accessoires pour: BF160…; BF195…; BF230…
Code de commande | BFX10C01 |
---|---|
Poids [g] | 10.4 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 103X036X038 |
Volume [cm³] | 14,091 |
Code à barres [EAN13] | 8013975300855 |
Code HS | 85365080 |