BFX12C11
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 2
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Montage latéral
- Type de bornes: Type de vis
- Accessoires pour: BF160…; BF195…; BF230…
Code de commande | BFX12C11 |
---|---|
Poids [g] | 45 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 56,75 |
Code à barres [EAN13] | 8013975300930 |
Code HS | 85365080 |