CN2011024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de modules DIN: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Type de contacts: 1NO+1NC
Code de commande | CN2011024 |
---|---|
Poids [g] | 137 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 1153,44 |
Code à barres [EAN13] | 8013975143728 |
Code HS | 85365080 |