CN3201024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de modules DIN: 2
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 32
- Type de contacts: 3NO+1NC
Code de commande | CN3201024 |
---|---|
Poids [g] | 268 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 230,688 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218150 |
Code HS | 85365080 |