CN6301024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de modules DIN: 3
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 63
- Type de contacts: 3NO+1NC
Code de commande | CN6301024 |
---|---|
Poids [g] | 418 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 275X085X076 |
Volume [cm³] | 355,3 |
Code à barres [EAN13] | 8013975143865 |
Code HS | 85365080 |