DMED110T1

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog.
  • Type de produit: Energy meters
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
  • Lecture actuelle: Direct
  • Courant maximal (Imax) [A].: 40
  • Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
  • Précision de la mesure de l'énergie active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analyse des harmoniques actuelles: Non
  • Ports de communication intégrés: Non
  • Extensible: Non
  • Certifié MID: Non
Code de commande DMED110T1
Poids [g] 90
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Code à barres [EAN13] 8013975182130
Code HS 90283011