DMG7000
- Type de produit: Analyseurs de puissance et système de surveillance de la puissance EASY BRANCH
- Type d'installation: Montage encastré
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analyse des harmoniques actuelles: 63ème rang
- Ports de communication intégrés: Non
- Extensible: Oui
Code de commande | DMG7000 |
---|---|
Poids [g] | 412 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Code à barres [EAN13] | 8013975271391 |
Code HS | 90303100 |