FB01D2PL
- Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
- Nombre de pôles: 2P
- Type de tension d'utilisation: DC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1000
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 32
- Indicateur lumineux: Oui
- Conformité: Certifié IEC / UL
Code de commande | FB01D2PL |
---|---|
Poids [g] | 130 |
Quantité paquet produit | 6 |
Quantité paquets multiples | 6 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 209,029 |
Code à barres [EAN13] | 8013975188170 |
Code HS | 85361050 |