FE01D00600

Fusibles 1000VDC (Photovoltaiques) 10x38 GPV 6A
  • Type de produit: Fusibles pour applications photovoltaïques - 10x38mm
  • Type de tension d'utilisation: DC
  • Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1000
  • Courant nominal maximal en [A] IEC: 6
  • Indicateur lumineux: Non
  • Conformité: IEC
Code de commande FE01D00600
Poids [g] 7.8
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 082X055X013
Volume [cm³] 5,863
Code à barres [EAN13] 8013975187074
Code HS 85361010