FE04D015
- Type de produit: Fusibles pour applications photovoltaïques - 10x85mm
- Type de tension d'utilisation: DC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1500
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 15
- Conformité: IEC
Code de commande | FE04D015 |
---|---|
Poids [g] | 19 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 105X085X010 |
Volume [cm³] | 8,925 |
Code à barres [EAN13] | 8013975299777 |
Code HS | 85389099 |