FE05D020
- Type de produit: Fusibles pour applications photovoltaïques - 14x85mm
- Type de tension d'utilisation: DC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1500
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 20
- Conformité: IEC
Code de commande | FE05D020 |
---|---|
Poids [g] | 31 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 145X085X015 |
Volume [cm³] | 36,975 |
Code à barres [EAN13] | 8013975299791 |
Code HS | 85389099 |