GAX61
- Type de produit: Accessoires
- Norme UL: UL60947-4-1
- Type d'installation: Screw, flush-mounted selector
- Type d'accessoires: Poignées d'accouplement de porte, cadenassables. Rouge/jaune.
- Accessoires pour: GA…A…, GA063SA…, GA…C, GA040D, GD…
Code de commande | GAX61 |
---|---|
Poids [g] | 73.2 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 295X240X225 |
Volume [cm³] | 318,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975178089 |
Code HS | 85365080 |