GD040AT4

Interrupteur-sectionneur, pour applications photovoltaïques, version à commande directe, complet avec poignée noire, 40A 1000VDC - 32A 1200VDC - 25A 1500VDC
  • Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
  • Nombre de pôles: 2
  • Type de tension d'utilisation: DC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 40
  • Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande GD040AT4
Poids [g] 260
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 084X060X095
Volume [cm³] 478,8
Code à barres [EAN13] 8013975216804
Code HS 85365080